Philips Luminaire d'urgence à montage en surface orienté vers le bas sans fil
Downlight d’éclairage d’urgence autonome 3 heures en saillie, compatible Interact.
Informations sur la famille de produits
Description
Nouveaux blocs d’éclairage d’urgence en saillie sans fil et système de surveillance, permettant aux gestionnaires de bâtiments de contrôler, surveiller et tester l’éclairage d’urgence et de produire des rapports de conformité via un tableau de bord sécurisé basé sur le cloud.
Avantages
Mise en conformité grâce à des tests de vérification
Gain de temps et d'argent pour l'installation et la maintenance
Caractéristiques
Les spots encastrés d'éclairage de secours sans fil montés en surface et le système Interact Building Manager régulent et fournissent des informations sur les tests d'éclairage de secours grâce à un tableau de bord sécurisé dans le cloud.
Permet aux gestionnaires d'immeubles d'assurer la maintenance de l'éclairage de secours, d'automatiser les tests et de garantir la conformité réglementaire.
Applications
Avertissement et sécurité
La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie est couverte par une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.