Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Lampes et tubes conventionnels
Lampes spéciales
Désinfection UV-C
Air
TUV T5
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
TUV T5
Philips TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Description du produit
Philips TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Code de commande:
927971104099
Code de commande complet:
871150026131199
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Culot
4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Durée de vie utile (nom.)
9 000 h
Données techniques de l'éclairage
Dépréciation à la durée de vie utile
20 %
Fonctionnement et électricité
Consommation électrique
145 W
Courant lampe (nom.)
0,8 A
Tension (nom.)
175 V
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
156,000 g
Approbation et application
Taux de mercure (Hg) (nom.)
5,5 mg
UV
Rayonnement UV-C à 100 heures
50,6 W
Données du produit
Nom du produit de la commande
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Nom de produit complet
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Code EOC
871150026131199
Code de commande
26131199
Code 12NC
927971104099
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8711500261311
Conditionnement par carton
32
Codes EAN/UPC - Boîte
8711500261328
Schémas
Dimension Drawing (with table) - TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
télécharger
Cap/Base
télécharger
Données photométriques
Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
télécharger
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 927971104099 fr_FR
pdf 423.2 kB
Brochures
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
pdf 239.4 kB
Visuels
Product-Photographs-927971104099_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-927971104099_EU
Ressources multiples