Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Lampes et tubes conventionnels
Lampes spéciales
Désinfection UV-C
Air
TUV PL-L
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
TUV PL-L
Philips TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Description du produit
Philips TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Code de commande:
927904204007
Code de commande complet:
871150088827340
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Culot
2G11
Durée de vie utile (nom.)
9 000 h
Données techniques de l'éclairage
Dépréciation à la durée de vie utile
20 %
Fonctionnement et électricité
Consommation électrique
35 W
Courant lampe (nom.)
0,85 A
Tension (nom.)
42 V
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
60,900 g
Approbation et application
Taux de mercure (Hg) (nom.)
4,4 mg
Marquage CE
Oui
UV
Rayonnement UV-C à 100 heures
9,1 W
Données du produit
Nom du produit de la commande
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Nom de produit complet
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Code EOC
871150088827340
Code de commande
88827340
Code 12NC
927904204007
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8711500888273
Conditionnement par carton
25
Codes EAN/UPC - Boîte
8711500888280
Schémas
Cap/Base
télécharger
Dimension Drawing (with table) - TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
télécharger
Données photométriques
Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
télécharger
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 927904204007 fr_FR
pdf 396.9 kB
Brochures
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
pdf 239.4 kB
Visuels
Product-Photographs-927904204007_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-927904204007_EU
Ressources multiples