France - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003080202
Code de commande complet: 871951435875100

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003080202 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 165.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003080202 fr_FR pdf 827.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003080202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003080202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D IES 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB