France - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003079902
Code de commande complet: 871951435869000

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit