France - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Code de commande: 929003479102
Code de commande complet: 871951442975800

Caractéristiques

  • Culot
    G53
  • Durée de vie nominale
    40 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans