Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G53
- Durée de vie nominale
- 40 000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans