Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 33395600
Code de commande complet: 871951433395600

Caractéristiques

Culot
G53
Durée de vie nominale
40 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003043402 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003043402 fr_FR pdf 326.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003043402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003043402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D IES 11.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB