Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 34667300
Code de commande complet: 871951434667300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
20 000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002372902 fr_FR pdf 575.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002372902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002372902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G IES 3.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB