Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20 000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans