La famille Hue s’agrandit avec la nouvelle ampoule Philips Hue Candle E14

17 mars 2017

Suresnes – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader mondial de l'éclairage en France et dans le monde, annonce aujourd'hui le lancement de Philips Hue Candle E14, faisant de Philips Hue le système d'éclairage connecté le plus complet pour la maison. Très attendue, l’ampoule à vis de diamètre 14 mm sera disponible en versions white ambiance et white and color ambiance.

 

Que vous ayez besoin d'une lumière chaleureuse dans le couloir, d’une ambiance colorée dans la chambre ou d'une lumière vive dans la cuisine, le lancement de Philips Hue Candle E14 démontre que la lumière connectée Philips Hue peut maintenant être utilisée dans plus de 80% des installations d’éclairage des ménages du monde entier.

« La version E14 des ampoules Philips Hue était l'un des produits les plus demandés par les utilisateurs. Nous avons développé un produit de qualité, disponible à la fois en  lumière blanche ou en couleur. Il s'agit d’une étape importante qui permet une intégration de Hue dans toutes les pièces de la maison, donnant la liberté de personnaliser l'éclairage selon ses besoins et son humeur, à tout moment de la journée », explique Sridhar Kumaraswamy, Business Leader de l’activité Home Systems chez Philips Lighting.

 

Cette version très attendue permet désormais d’utiliser la lumière connectée Philips Hue dans chaque pièce de la maison. Créer une ambiance romantique dans une lampe de chevet à une lumière énergisante dans le lustre de salle à manger n’a jamais été aussi simple grâce à l’ampoule Philips Hue Candle. En outre, grâce à sa forme élégante rappelant la flamme d’une bougie, l’ampoule Philips Hue Candle ajoute également une touche esthétique à son intérieur, même quand celle-ci n’est pas allumée.

Lumière pour le bien-être - Philips Hue Candle white ambiance

La nouvelle ampoule Philips Hue Candle white ambiance offre une grande variété de lumière blanche pour vous accompagner à chaque moment de la journée. Les ampoules « flammes » E14 sont souvent utilisées dans les lampes de chevet. Contrôlées par l'application Philips Hue, l’ambiance lumineuse permettra également de favoriser l’endormissement en  diminuant progressivement à l’heure du coucher et en s'illuminant graduellement à l’heure du réveil : les bénéfices de la lumière pour mieux dormir ou augmenter son énergie tout au long de la journée.

 

Philips Hue white ambiance a récemment reçu un trophée IF Product Design Award pour son ampoule A19 et son kit de démarrage.

 

Lumière pour le divertissement - Philips Hue Candle white and color ambiance

Utilisées dans les lustres du salon, les Philips Hue Candle E14 white and color ambiance transforment tout espace en une zone de divertissement. Il est possible de synchroniser ses ampoules avec sa musique, TV, jeux vidéo via votre smartphone, tablette ou montre ou autre objet connecté. Philips Hue est le cœur de l’éclairage connecté pour la maison. Avec plus de 600 applications, produits et plates-formes d'autres marques et développeurs, Philips Hue fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa, HomeKit d'Apple, Google Home, Nest, Samsung SmartThings ainsi que d'autres objets connectés, pour transformer la façon dont chacun expérimente et interagit avec la lumière.

 

Philips Hue Candle équivaut à une ampoule de 40W E14 (470 max lumen, 4000K). Elle est disponible en versions white ambiance, fournissant un large spectre de lumière blanche, ou white and color ambiance, avec une gamme de plus de 16 millions de couleurs. Les deux ampoules permettent d’obtenir une lumière allant du blanc chaud à un blanc plus froid pour une température de couleur de 2200k à 6500k. Cette nouvelle ampoule rejoint l’écosystème d’ampoules Philips Hue déjà disponibles : E27, B22, spot GU-10.

 

La Philips Hue Candle sera disponible fin avril 2017 aux prix de :

  • Hue white ambiance flamme E14 : 34.99 euros
  • Hue white and color ambiance flamme E14 : 59.99 €
     

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.meethue.com

Pour plus d’information, merci de contacter :

Agence Ketchum

Anne Jannez & Marine Martin-Delion 01 53 32 55 90 – 01 53 32 56 31

anne.jannez@ketchum.frmarine.martin-delion@ketchum.fr
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR

À propos de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale,  Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent.  Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes.  En 2015, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.

 

Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur :

http://www.newsroom.lighting.philips.com

Nous sommes à votre écoute...