L’Hôtel de Ville d’Aix-les-Bains inaugure Philips Green Parking, pour réduire la consommation d’énergie des parkings couverts

2 Février 2016

  • Une solution innovante et durable diffusant une lumière optimale au bon moment etau bon endroit
  • 80% d’économies d’énergie réalisées, tout en améliorant l’ambiance lumineusegénérale du parking souterrain
  • Une technologie qui associe les performances de la LED à des capteurs sans fil


Suresnes, France – Philips Lighting, leader français et mondial des solutions lumière, annonce l'installation de Green Parking, une nouvelle solution d’éclairage LED au sein du parking de l’Hôtel de ville d’Aix-les-Bains.

Le parking souterrain de l’Hôtel de ville d’Aix-les-Bains a été rénové avec pour objectifs de réaliser des économies d’énergie, d’améliorer sensiblement son niveau d’éclairement et de réduire ses coûts de maintenance.

Dans les parkings couverts l’éclairage fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est pourquoi la consommation d’énergie liée à l’éclairage peut atteindre jusqu'à 70% des coûts opérationnels. Il arrive, par ailleurs, que le niveau d’éclairement de ces parkings ne soit pas suffisant.

La solution Philips Green Parking intègre les performances de la LED, associées à un système de détection de présence intelligent et sans fil. Grâce à des capteurs de mouvement, lasolution accompagne le trajet des véhicules et des piétons dans le parking, n’allumant à 100% que les luminaires situés aux alentours et tamisant les plus éloignés (protocole Zigbee).

L’intelligence du système apporte un éclairage optimisé, sur mesure et flexible grâce à une gestion par zone. Il devient ainsi possible de programmer l’éclairage afin qu’il s’allume quelques secondes avant qu’un véhicule s’engage dans un virage ou qu’un piéton emprunte un escalier ou une allée.

Cette solution permet ainsi à la ville d’Aix-les-Bains de réaliser près de 80% d'économies d'énergie tout en améliorant le sentiment de sécurité des usagers du parking.

Idéale pour les nouvelles installations comme pour les installations existantes, la solution Green Parking n’exige aucune modification du réseau électrique.

 

Les intervenants du projet
Maitre d’ouvrage : Ville d’Aix les Bains
Installateurs : RCE

Download image

Download image

Pour plus d’information, merci de contacter :


Agence Ketchum

Laure de Chastellux & Aurélie Chambon
01 53 32 55 78 – 01 53 32 56 88
laure.dechastellux@ketchum.fraurelie.chambon@ketchum.fr

Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR.

A propos de Royal Philips :


Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnesgrâce à des produits et services innovants dans les domaines de la santé, du style de vie et de l’éclairage. Basé aux Pays-Bas,Philips a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014, emploie environ 105 000 salariés et commercialise sesproduits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du coeur, dessoins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie et des nouvelles applications enéclairage ainsi que dans les rasoirs et tondeuses pour hommes et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
www.philips.com/newscenter.

Nous sommes à votre écoute...