La LED CrispWhite de Philips est une solution lumière qui offre un rendu exceptionnel des couleurs et du blanc. Grâce à une restitution parfaite des véritables couleurs des vêtements, plus d’hésitation, le « fashion addict » fait le bon choix.
En matière d'éclairage des commerces, il est essentiel de restituer la richesse et l'intensité des couleurs d'un vêtement. Jusqu'à aujourd'hui, les sources lumineuses avec une température de couleur chaude avaient tendance à rendre une gamme de couleurs vives si attrayante, tout en conférant aux blancs une teinte jaunâtre. CrispWhite permet désormais aux détaillants d'éclairer parfaitement tous leurs produits pour que les clients puissent discerner la véritable couleur des vêtements. |
Mark Meijer, directeur des ventes chez MS MODE et utilisateur de CrispWhite, déclare : « En tant qu'enseigne de mode, la lumière est pour nous l'élément le plus important car elle attire l'attention sur nos produits. Elle fait vivre nos vêtements. Avec CrispWhite, nos clients percevront facilement la vraie couleur des articles disponibles dans le magasin. Pour nous, c'est la lumière du futur. »
CrispWhite peut être utilisée dans les deux principales applications d'éclairage de commerce, à savoir l'éclairage d'accentuation ou l'éclairage général, et garantit l'uniformité des couleurs entre les diverses sources lumineuses installées en magasin. Ainsi, les détaillants peuvent profiter de tous les avantages de la technologie LED, soit une réduction de la consommation d'énergie de plus de 40 % par rapport à l'éclairage conventionnel, une qualité de lumière remarquable et une durée de vie du produit de 50 000 heures, tout en bénéficiant de l'amélioration du rendu des couleurs et des différentes teintes de blanc. |