Suisse - Français

Signify CityMood

Une conception emblématique, prête à participer à votre écosystème de ville intelligente

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CityMood s'inspire des lanternes du début du XXe siècle, qui associaient une vasque conique à un luminaire suspendu. CityMood préserve le patrimoine de votre ville en conservant les caractéristiques de conception distinctives de ces luminaires emblématiques. CityMood s'intègre facilement aux infrastructures, mâts et supports existants et réduit les coûts énergétiques sans compromettre la sécurité, les performances ni la qualité de la l'éclairage. La plateforme LEDGINE - O est fournie comme fonctionnalité standard avec un flux lumineux allant de 900 lm à 16 200 lm, un choix de plus de 30 optiques et une large gamme de températures de couleur et d'IRC. Conçu pour des hauteurs de montage de 4 à 8 m, CityMood est idéal pour un large éventail d'applications d'éclairage extérieur dans des environnements contemporains et historiques. Évolutif et prêt à s'intégrer dans les écosystèmes des villes intelligentes, CityMood vous aide à progresser vers vos objectifs de développement durable, quel que soit l'avancement de votre parcours de transformation numérique. CityMood est disponible avec une ou deux prises System Ready (SR) Zhaga-D4i (ZD4i) et peut donc être associé à des systèmes avancés de gestion de l'éclairage tels qu'Interact ou à des capteurs tels que l'Outdoor Sensor Bundle (OSB). Chaque luminaire CityMood est identifiable de manière unique via l'application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Service tag facilite et accélère les opérations de maintenance et de programmation, et vous permet de créer une bibliothèque numérique d'actifs d'éclairage et de pièces de rechange. Les versions à ouverture sans outil offrent un accès direct à l'appareillage et au moteur de lumière.

Avantages

  • Ce luminaire emblématique et élégant préserve le patrimoine de votre ville, aussi bien dans des environnements historiques que contemporains

  • À l’épreuve du temps et prêt à participer aux écosystèmes des villes intelligentes via une prise Zhaga-D4i (ZD4i) SR (System Ready)

Caractéristiques

  • Disponible avec verre plat transparent ou vasque en polycarbonate transparent

  • Couronnes décoratives en option

Applications

  • Parcs et places
  • Résidentiel
  • Routes et rues
  • Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Téléchargements