Suisse - Français

Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1300 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Nouveau

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation régulant, 223000 lm, 1300 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060916
Code de commande complet: 872110338317400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit