Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP111 LED49-4S/730 S

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300060470
Code de commande complet: 872016955735200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit