Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300060469
Code de commande complet: 872016955682900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED73 [LED module 7300 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 txt 4.9 kB
Brochure du produit
912300060469_EU.fr_CH.PROF Product - full data sheet pdf 379.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060469_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300060469_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB