Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300060468
Code de commande complet: 872016955681200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED49 [LED module 4900 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060468 fr_CH pdf 319.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060468_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060468_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB