Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 59 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300057765
Code de commande complet: 871869990518700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements