Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP130 LED210-4S/730 S

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 21000 lm, 153 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300057772
Code de commande complet: 871869990524800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit