Philips MSD Platinum (Touring/Stage)
MSD Platinum – The power to light your creativity
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Platinum 5 R 1CT/893070200 | 189 | 7'950 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 15 R 1CT/813535700 | 300 | 13'500 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 11 R 1CT/853976700 | 250 | 12'000 | 7800 | - | - | ||
MSD Platinum 16 R 1CT/870438600 | 330 | 16'000 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 21 R 1CT/867826800 | 470 | 23'000 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 200 Flex 1CT/880813900 | 240 | 14'000 | 7800 | - | - | ||
MSD Platinum 25 R 1CT/861403400 | 550 | 26'000 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 400L Flex 1CT/865196100 | 470 | 24'000 | 8000 | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.
Avantages
High beam intensity
Freedom to create smaller and lighter fixtures
Caractéristiques
Very short arc
Compact system
Applications
Avertissement et sécurité
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.