Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Caractéristiques
- Culot
- GU5.3
- Durée de vie nominale
- 40'000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50'000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans