Suisse - Français

Philips Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique

La solution d'éclairage classique

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Dotées d’un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Avantages

  • Durée de vie rallongée pour espacer les remplacements

  • Installation facile et rapide

Caractéristiques

  • Design vintage

  • Flux lumineux élevé

Applications

  • Maison
  • Entrepôts

Téléchargements