Philips MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 – enhanced stage lighting

Produits

MSR Platinum 35 1CT
8718291120063

Informations sur la famille de produits

Description

Today’s stage designs call for lighting solutions which deliver high brightness and high-contrast beams to avoid shadow creation, as well as more compact luminaire and fixture designs to improve creative choice and design flexibility. Addressing this need, we have developed an incredibly powerful, brilliant and lightweight, compact system for the most amazing light experience – MSR Platinum 35. This lamp system provides a powerful and innovative tool to create intense lighting and delivers the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light and this ultra-compact design makes the lamp suitable for smaller stage lighting fixtures.

Avantages

  • High beam intensity, high brightness

  • Freedom to create smaller and lighter fixtures

Caractéristiques

  • Very short arc

  • Compact system

Applications

  • Évènements
  • Spectacles/théâtre
  • Tournée/Scène

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR Platinum (Touring/Stage) fr_CH pdf 183.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR Platinum (Touring/Stage)
Ressources multiples - Visuals