Suggestions

    Philips PowerBalance


    Lumière LED haute efficacité pour bureaux, salles de classes et magasins

    avril 15, 2012

    Philips Power Balance, un luminaire à haute efficacité énergétique et flux lumineux important pour montage encastré dans des plafonds modulaires de 625 mm. Un luminaire simple, offrant une solution durable pour l’éclairage général, et idéal pour les bureaux et salles de classes avec écrans de visualisation, ainsi que pour éclairer couloirs, espaces d’accueil et locaux de vente.

     

    Avec un rendement lumineux atteignant jusqu‘à 80 lumens par Watt PowerBalance tient bien la comparaison avec des luminaires à lampes fluorescentes, ballasts électroniques et optiques miroités. Et en matière de consommation, la technologie LED assure une économie de jusqu’à 30%. Une longue durée de vie utile – 50‘000 heures avec un flux résiduel de 70% - d’où une économie importante des frais d’entretien. Power Balance est livrable équipé en option du système de régulation automatique du flux ActiLume. L’allumage et extinction automatique par détecteur de mouvements et la régulation du flux en fonction de la lumière naturelle apporte des économies d’énergie supplémentaires et un niveau de confort accru.

     

    De faible hauteur d’encastrement, 93 mm seulement, PowerBalance est proposé en format allongé ou carré avec des sources lumineuses LED de teinte blanc-chaud (3‘000K) ou blanc-neutre (4‘000K). L’indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80 indique une lumière de très bonne qualité. Le flux lumineux des appareils d’éclairage LED peut être varié entre 100% et 10% à l’aide d’une interface DALI, ceci même à partir d’un bouton-poussoir ordinaire. A l’installation, une boîte de connexion enfichable à l’extérieur du luminaire facilite grandement le câblage passant.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.