Luminaires extérieurs Philips pour le jardin et la maison

février 22, 2012
 

Economiser de l’énergie par une mise en lumière contemporaine

 

Ils éclairent chemins et marches, ou ajoutent une touche de lumière sur la maison, la terrasse ou dans le jardin. Un bon éclairage extérieur n’a pas qu’un rôle décoratif comme carte de visite de votre propriété, il offre à vous et à vos hôtes, sécurité et orientation. La gamme Philips comprend de nombreux luminaires – bornes, appliques et appareils à encastrer au ras du sol, pour éclairer chemins et buissons, bâtiments et fontaines, tous équipés de lampes à économie d’énergie ou de diodes luminescentes (LED). De nombreuses nouveautés intègrent un détecteur de mouvement à infrarouge, discret au point d’être presque invisible, qui apporte la sécurité de la lumière au passage d’une personne dans son rayon de surveillance. Beaucoup des luminaires bénéficient de la Classe de protection IP44 et sont à l’abri des insectes et jets d’eau.

 

Luminaires extérieurs Ledino LED

Modernes et élégants, les luminaires extérieurs Ledino sont des produits de haute qualité, protégés contre les intempéries, qui éclairent à la perfection les jardins, chemins et façades tout en ne demandent pratiquement aucun entretien. Leur lumière douce, blanche et chaude, comparable à celle d’une lampe incandescente, est assurée par des modules LED puissantes et à longue durée de vie. La compacité des modules LED a ouvert la voie à des luminaires de faible encombrement qui dirigent la lumière exactement là où l’on en a besoin et dont le rendement lumineux permet de réaliser des économies d’énergie de jusqu’à 80% par comparaison à des éclairages à incandescence. Une attention particulière à été consacrée à la maitrise de l’éblouissement direct et à la création d’effets d’éclairage attrayants. Allumés ou éteints, les luminaires Ledino sont des objets discrets qui harmonisent avec leur environnement et qui, grâce à la technologie LED, ont une durée de vie de 20‘000 heures.

 

ecoMOODS Luminaires d’extérieur pour lampes à économie d’énergie

Philips ecoMOODS Outdoor est un programme de luminaires de jardin et appliques équipés des dernières lampes à économie d’énergie ou lampes fluorescentes compactes. Ces lampes permettent d’économiser jusqu’à 80% de l’énergie consommée par comparaison aux lampes à incandescence. Des lignes contemporaines et fonctionnelles caractérisent les appareils ecoMOODS et leur lumière blanche et chaude crée une ambiance nocturne des plus agréables. Selon le modèle, les luminaires ecoMOODS sont équipés de lampes à économie d’énergie de 11 à 20 Watt dont la durée de vie atteint jusqu’à 12’000 heures. Dans les applications extérieures, où la fréquence des enclenchements est plutôt faible et compte tenu de leur longue durée de vie et leur efficacité énergétique, les lampes compactes à économie d’énergie représentent une solution idéale et avantageuse pour la mise en valeur de jardins et terrasses. Les luminaires équipés de lampes fluocompactes intègrent un ballast électronique permettant une conception plus flexible, d’où des appareils particulièrement attrayants et des formes nouvelles.

16380/47/16 Ledino Applique pour l’extérieur

- Applique haut rendement en acier inoxydable

- Faisceau de lumière douce vers l’haut et le bas

- Lumière blanche, chaude, 2.700 Kelvin

- Disponible en versions applique et sentier

- Mini-LED-Module 2x5W à 200 lumens chacun

- Prix indicatif conseillé: 189 CHF

16356/87/16 Ledino Applique pour l’extérieur

- Luminaire à flux graduable avec détecteur de mouvement intégré

- Eclairage optimal autour de la maison

- Effet lumineux attrayant

- Corps en aluminium robuste, résistant aux intempéries

- Disponible en versions applique et sentier

- LED-Strip, 7,5 Watt, 325 lumens

- Prix indicatif conseillé: 189 CHF

 

16338/47/16 ecoMOODS Applique pour l’extérieur

 

- Luminaire en acier inoxydable, forme effilée et élégant

- Lumière blanche, chaude

- Installation simple

- Lampe comprise: 11 Watt, 650 lumens

- Prix indicatif conseillé: 63 CHF

16928/47/16 ecoMOODS Applique pour l’extérieur


- Effet attrayant d’éclairage mural vertical

- Lumière blanche et chaude

- Lumière d’orientation horizontale

- Lampe à économie d’énergie Tornado 20W, 1’350 lumens

- Prix indicatif conseillé: 95 CHF

Plus d’information sur l’éclairage créatif chez soi sous : www.philips.de/lichtkannmehr

D'autres informations uniquement pour les journalistes:    

 

Philips Schweiz

Suzy Chisholm

Unternehmenskommunikation Schweiz
Allmendstrasse 140
8027 Zürich

T: +41 (0)44 488 2905

F: +41 (0)44 488 3265

M: +41 (0)79 238 7446

Email: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.

Nous sommes à votre écoute...