Parcourez les
Bloc mural DualSelect
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
La gamme d’appliques murales DEL DualPack de Keene bénéficie de la technologie DEL convenant parfaitement aux applications murales. L’applique murale est disponible en deux formats pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage.
Avantages
Illumination uniforme
Puissance et TCP sélectionnables
Capteur de lumière du jour intégré
Conception robuste et durable
Caractéristiques
Luminaire à indice de protection IP65
Les boîtiers moulés sous pression protègent les DEL et les pilotes