Le système Suspension Beam comporte des boîtiers d'aluminium extrudé renfermant les rails Basic ou Advent Lytespan. Le boîtier de 4 pi est utilisé avec un rail individuel de 4 pi, celui de 8 pi avec un rail individuel de 8 pi ou un rail de raccord. Les embouts, raccords, languettes et agrafes de montage sont inclus avec les boîtiers. Les boîtiers s'installent individuellement, en enfilades continues ou en une variété de configurations et se coupent sur le site (à angles droits).

        Avantages

        Un système de boîtiers en aluminium extrudé incluant un rail Lytespan Basic ou Advent

        Caractéristiques

        Le boîtier de 4 pi est utilisé avec un rail individuel de 4 pi, le boîtier de 8 pi avec un rail individuel de 8 pi ou rail de raccord

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit