Suggestions

    Rail Tangent

    Tangent Track, the smallest, most versatile line voltage track lighting system on the planet.

    Voir tous les 30 produits Lightolier
    Rail Tangent
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
        Le rail Tangent constitue le système d'éclairage sur rail à tension régulière le plus polyvalent sur la planète.

        Avantages

        Pliable sur place à un rayon minimum de 3 pi pour une variété infinie de configurations
        La taille d’une basse tension, la puissance d’une tension réseau, à un tiers de la taille d’un rail standard

        Caractéristiques

        Le rail est conçu pour 20 ampères à 120 volts
        Peut être monté sur des plafonds ou des murs, suspendu au bout de câbles ou de tiges dans des schémas droits ou incurvés

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit