Boîtier de l'adaptateur : thermoplastique résistant aux impacts et aux températures élevées. Section de rail Basic Lytespan : aluminium moulé sous pression avec isolant thermoplastique résistant aux impacts et aux températures élevées pour les contacts électriques. S'utilise avec les luminaires Lytespan. Raccord de rattache du rail : polycarbonate résistant aux impacts et aux températures élevées, pivote dans le rail. Le module adaptateur peut pivoter à 180⁰ pour utiliser un circuit ou l'autre. Bouton de pince : la rotation du bouton de pince permet de rattacher le volet de pince en acier au rail. Levier de rattache : en polycarbonate résistant aux impacts. Pour une connexion mécanique/électrique au rail.

        Avantages

        Idéal pour modernisations

        Caractéristiques

        Permet le montage de la plupart des luminaires Lytespan sur rail ProSpec

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit