Le rail Basic Lytespan s'installe dans une variété de configurations en surface ou sur tige, verticalement ou horizontalement sur les murs et la longueur se coupe sur le site. Le rail Basic s'utilise également avec les le système Suspension Beam ou des boîtiers encastrés. La capacité totale du rail est de 20 ampères s'il est alimenté par un circuit de 120V par circuit. Pour les enfilades droites, une section de rail individuel de 2, 4 ou 8 pieds se combine avec autant de sections de rails de raccord de 8 pieds, tel que requis, incluant une enfilade droite de rail entre les points de rencontre.

        Avantages

        Pour un aspect propre lors de la mise sous tension de la boîte de jonction

        Caractéristiques

        Se monte sur une boîte de sortie octogonale de 4 po ou 3 po
        Se monte le long du profilé ou à l'intersection des profilés

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit