Pour rail à 1 circuit Basic seulement. Ensemble de cordon et fiche de 15 pieds à 2 conducteurs avec interrupteur en ligne inclus. Capacité de 7 ampères à 120V. Non homologué UL.

        Avantages

        Variété de schémas de montage, de surface ou de tiges
        Le conducteur en forme de « U » assure un contact fiable avec les connecteurs
        Peut être coupé sur place

        Caractéristiques

        Rail à circuit unique d’une capacité de 20 ampères à 120 V par circuit de dérivation
        Disponible en format 2 pi, 4 pi, 6 pi et 8 pi

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit