Suggestions

    Alcyon DEL Éclairage vertical- accessoires

    Conception architecturale discrète

    Voir tous les 24 produits Lightolier
    Alcyon LED Vertical - Accessory
    Lightolier
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
        L'accessoire vertical DEL Alcyon est compatible avec les versions sur rail et encastrées.

        Avantages

        Constance de la qualité de la lumière, spécialement conçue pour les détaillants
        La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
        Dissipateur thermique intégré « invisible », conçu avec une méthodologie de refroidissement passive

        Caractéristiques

        Flux lumineux : 600, 1 000 et 2 000
        Le faisceau très étroit de 1 000 lm et 10 degrés produit plus de 24 000 ILCF 3 pour un excellent effet
        Réflecteurs : faisceaux très étroit, étroit, moyen et large
        Gradation à coupure de phase en amont (ELV)

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit