Le projecteur DEL sur rail de Lightolier est la toute dernière addition conviviale et à bon prix à notre gamme de rail. Le projecteur sur rail offre un style simple, épuré et contemporain qui s'adapte bien dans les espaces commerciaux, magasins de détail ou environnement intérieur hôtelier sans dépasser votre budget.
Avantages
Procure l'efficacité, le flux lumineux et la durée de vie disponibles seulement avec une solution DEL intégrée
Caractéristiques
Deux plages de lumens disponibles : 1 100lm et 3 000lm