Parcourez les
Spot LED Track Heads
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Spot DEL est une solution DEL sur rail à luminance élevée dans un concept DEL à optiques multiples. Idéal pour les clients se souciant de l'énergie, de la qualité du faisceau et de la performance visuelle. De multiples accessoires sont disponibles pour personnaliser le flux lumineux et l'allure visuelle du luminaire.
Avantages
Une solution sur rail comportant des DEL à forte luminosité selon une conception à DEL à plusieurs optiques
Les luminaires présentent une variété de tailles avec différentes plages de répartitions, de lumens, de températures selon la couleur, de diffusions du faisceau et de finis
Gradation par coupure de phases en amont (ELV)
Caractéristiques
Projecteur, faisceau étroit et faisceau diffus
Offert en flux lumineux de 600, 1 000, 2 000 et 3 000 lumens
De nombreux accessoires sont offerts pour personnaliser le flux lumineux et l’apparence du luminaire