Sof-Tech offre des composantes moulées sous pression avec caoutchouc de silicone pour procurer un confort d'orientation. Cette série est disponible avec arrière ouvert ou entièrement fermé et deux accessoires peuvent être utilisés à l'aide du porte-accessoire adéquat.
Avantages
Ces luminaires sur rail basse tension ont un fonctionnement silencieux et fiable
Disponible en version ouverte ou entièrement fermée
Caractéristiques
La botte de prise de silicone résistant à la chaleur couvre de manière décorative la douille de la lampe
Le transformateur électronique vertical ultra-étroit a un aspect compact et rapproché du rail
Le support d’accessoire optionnel s’adapte confortablement à l’aspect du luminaire