Sof-Tech offre des composantes moulées sous pression avec caoutchouc de silicone pour procurer un confort d'orientation. Cette série est disponible avec arrière ouvert ou entièrement fermé et deux accessoires peuvent être utilisés à l'aide du porte-accessoire adéquat.
Avantages
La silhouette minimale a l’apparence d’une basse tension sans la nécessité de transformateurs
Ces unités sont conçues pour assurer un fonctionnement frais au cours de la durée de vie de l'appareil
Les lampes sont légèrement encastrées pour fournir un meilleur défilement que ce que l'on trouve habituellement dans les anneaux PAR
Caractéristiques
Le paralume à lamelles transversales intégrales offrent une certaine réduction de l'éblouissement et peut accueillir un accessoire
Conçu avec des évents pour dissiper la chaleur afin d'assurer un fonctionnement frais
Une large bande de silicone entoure l'anneau de lampe et le boîtier de douille est enfermé dans un boîtier de silicone pour fournir une prise confortable lors de l'orientation ou du remplacement de la lampe