Suggestions

    Projecteurs sur rail Tangent

    Tangent Track, the smallest, most versatile line voltage track lighting system on the planet.

    Voir tous les 12 produits Lightolier
    Projecteurs sur rail Tangent
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
        Le rail Tangent constitue le système d'éclairage sur rail à tension régulière le plus polyvalent sur la planète.

        Avantages

        Rotation horizontale illimitée pour obtenir une souplesse d’orientation maximale sans « angles morts »
        Transformateur électronique silencieux avec protection contre les courts-circuits et la surchauffe
        La conception unique de « lampe placée vers l’avant » de Tangent positionne la face de lampe vers l’avant du boîtier du luminaire pour en améliorer l’accessibilité

        Caractéristiques

        Luminaires halogènes basse tension et halogènes tension réseau disponibles
        Les options de luminaires incluent des spots, des projecteurs et des spots suspendus réglables
        Lentille d’adoucissement de faisceau Solite® incluse
        Aluminium moulé et acier inoxydable

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit