Suggestions

    Projecteurs sur rail à basse tension Sof-Tech

    Aspect lisse, compact

    Voir tous les 3 produits Lightolier
    Projecteurs sur rail à basse tension Sof-Tech
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
        Sof-Tech offre des composantes moulées sous pression avec caoutchouc de silicone pour procurer un confort d'orientation. Cette série est disponible avec arrière ouvert ou entièrement fermé et deux accessoires peuvent être utilisés à l'aide du porte-accessoire adéquat.

        Avantages

        Ces luminaires sur rail basse tension ont un fonctionnement silencieux et fiable
        Disponible en version ouverte ou entièrement fermée

        Caractéristiques

        La botte de prise de silicone résistant à la chaleur couvre de manière décorative la douille de la lampe
        Le transformateur électronique vertical ultra-étroit a un aspect compact et rapproché du rail
        Le support d’accessoire optionnel s’adapte confortablement à l’aspect du luminaire

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit