Le projecteur sur rail T5 PowerWash est un luminaire de pointe dans la gamme linéaire écoénergétique pour éclairage mural et de projection et offre une souplesse inégalée pour l'éclairage sur rail Lytespan. Les lampes T5 HO linéaires (à flux lumineux élevé) alimentées par des ballasts électroniques à allumage rapide efficaces procurent une efficacité de 10% à 20% supérieure à celle des luminaires T8 équivalents.
Avantages
L’équipement peut être monté sur rail ou suspendu à l’aide d’un câble
Configurations possibles à 1 ou 2 lampes dans des longueurs de 2, 3 ou 4 pi
Les options polyvalentes de montage font que l’équipement peut être utilisé pour projeter une lumière rasante sur le mur, un éclairage par projecteurs ainsi qu’un éclairage vers le bas direct et indirect
Caractéristiques
Paralume intégral pour assurer une meilleure gestion du défilement et de l’éblouissement
Rotation de 180° à 360° pour permettre une orientation variable en fonction du type de montage
Support de lampe coulissant intégré qui permet un remplacement de lampe rapide et aisé