Ces Lytespots traduisent le concept de forme minimale et fonction maximale. Ils s'utilisent avec une multitude d'accessoires. Une gamme de Lytespots pouvant procurer plusieurs éclairages de tâches dans une variété d'environnement est ainsi obtenue. L'étrier au style net offre un concept intelligent et un style attrayant (sans effet de cage). Convivial il permet de remplacer la lampe avec une seule main.
Avantages
Les contacts en laiton mobiles s'étendent pour la connexion au 2ème circuit dans le rail Advent Lytespan
Caractéristiques
Conçu avec une forme minimaliste pour créer un ajustement étroit avec les lampes DEL
Les unités s’ajustent horizontalement jusqu’à 350°, et verticalement jusqu’à 90°
Remplacement des lampes à l'avant pour un entretien facile