Parcourez les
OmniSpot LED Track Heads
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le cylindre OmniSpot DEL est conçu pour relever les défis les plus exigeants de la vente au détail, par un style élégant et discret, conjugué à une forte intensité lumineuse au centre du faisceau et une efficacité élevée. Le cylindre OmniSpot permet moins d'un po entre le projecteur et le rail du plafond.
Avantages
Style compact et élégant, sans dissipateur thermique apparent
Excellent contrôle du faisceau et intensité lumineuse inégalée au centre du faisceau jusqu'à 30 000
Projecteur très discret, permettant moins d'un po entre le rail et le projecteur
6 différents adaptateurs offerts pour la concurrence, facilitent l'installation
Contrôle optique supérieur conçu en fonction de la vente au détail