Les luminaires aux halogénures céramiques offrent jusqu'à 70% d'économies d'énergie et une durée de vie de 3 à 4 plus longue que celle des projecteurs incandescents. Le mini DHI Lytespan est le meilleur choix pour l'éclairage écoénergétique à rendement élevé des magasins de détail et espaces architecturaux
Avantages
Économie d’énergie jusqu’à 70 % par rapport aux projecteurs incandescents
Grande variété de diffusions du faisceau allant d’un faisceau étroit (10°) à un faisceau large (40°)
Les réflecteurs sont offerts avec un fini transparent anodisé ou incandescent chaleureux
Caractéristiques
Montage sur pivot : permet une rotation horizontale sur 350° et verticale de 0 à 90° avec une tension appliquée afin d’assurer une orientation précise
Contact mobile : en laiton massif. S’étend pour la connexion au 2e circuit dans le rail Advent
Cinq types de lampes différents offerts, y compris des lampes miniatures de 20 W et une gamme complète de lampes PAR
Offerts sous forme de cylindres et de projecteurs à éclairage mural