Suggestions
        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Réflecteurs mini DHI disponibles avec faisceaux étroit, moyen et large

        Avantages

        Économie d’énergie jusqu’à 70 % par rapport aux projecteurs incandescents
        Grande variété de diffusions du faisceau allant d’un faisceau étroit (10°) à un faisceau large (40°)
        Les réflecteurs sont offerts avec un fini transparent anodisé ou incandescent chaleureux

        Caractéristiques

        Montage sur pivot : permet une rotation horizontale sur 350° et verticale de 0 à 90° avec une tension appliquée afin d’assurer une orientation précise
        Contact mobile : en laiton massif. S’étend pour la connexion au 2e circuit dans le rail Advent
        Cinq types de lampes différents offerts, y compris des lampes miniatures de 20 W et une gamme complète de lampes PAR
        Offerts sous forme de cylindres et de projecteurs à éclairage mural

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit