Émet un doux éclairage mural en utilisant la moitié de l'énergie consommée par l'incandescence.
Avantages
Projette une traînée de lumière en utilisant jusqu’à 60 % moins d’énergie que les luminaires incandescents
Un seul adaptateur permet d’effectuer un réglage autant vertical qu’horizontal
Leur efficacité élevée et leur longue durée font des modèles Lyteflood la solution idéale pour un grand nombre d’utilisations dans les domaines du marchandisage et de la modernisation
Caractéristiques
Adaptateurs à montage latéral pour faciliter le réglage et l’orientation
Le bouton de verrouillage spécial maintient l’ajustement précis
Connexions mécanique et électrique séparées pour faciliter l’installation et la maintenir en place