Parcourez les
CorePro LED Mini Cylinder
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le mini cylindre CorePro à DEL de Lightolier est un luminaire à DEL entièrement intégré. En réunissant l’optique, la source, le système de gestion thermique et le régulateur dans un seul boîtier, ce luminaire procure une forme élégante convenant parfaitement à des hauteurs d’installation moins élevées et de plus petits espaces. Ce petit luminaire élégant offre une efficacité jusqu’à 80 lm/w.
Avantages
Utilise 82 % moins d'énergie qu’une lampe MR16 de 50 W
Flux supérieur à celui des lampes DEL MR16
Fournit l'efficacité, le flux lumineux et la durée de vie que seule une solution à DEL intégrée peut offrir
Pas besoin de remplacer les lampes halogènes et les douilles à deux broches
Caractéristiques
Efficacité : 96 lm/W (min.)
Puissance : 9 W (max.)
Adaptateurs Lightolier, Halo, Juno et Capri disponibles
Amélioration de CrispWhite pour une combinaison parfaite de couleurs chaudes et de blanc qui se démarque