Suggestions

    CorePro DEL mini cylindre

    CorePro Track – désormais avec technologie AccuRender à IRC de 90! Projecteurs sur rail de qualité supérieure avec recettes de couleurs DEL

    Voir tous les 4 produits Lightolier
    CorePro LED Mini Cylinder
    Lightolier
    Energy Star
    Color Rendering Icon
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
        Le mini cylindre CorePro à DEL de Lightolier est un luminaire à DEL entièrement intégré. En réunissant l’optique, la source, le système de gestion thermique et le régulateur dans un seul boîtier, ce luminaire procure une forme élégante convenant parfaitement à des hauteurs d’installation moins élevées et de plus petits espaces. Ce petit luminaire élégant offre une efficacité jusqu’à 80 lm/w.

        Avantages

        Esthétique compacte et élégante sans dissipateur thermique visible
        Flux supérieur à celui des lampes MR16 DEL
        Fournit l’efficacité, le flux lumineux et la durée de vie que seule une solution intégrée DEL peut offrir
        Pas besoin de remplacer les lampes halogènes et les douilles à deux broches

        Caractéristiques

        Recettes de couleurs DEL : les options blanc vif, blanc de qualité supérieure et couleur de qualité supérieure sont disponibles pour faire ressortir vos couleurs.
        Intensité : 9 W (max.)
        Adaptateurs Lightolier, Halo et Juno disponibles
        Meilleure efficacité : 125 lm/W

        Applications

        Résidentiel
        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit