• Spécifications Lytespan 9030N Gimbal Ring PAR30 Track Light Head - Spec Sheet PDF 133.5 kB
        • Spécifications Lytespan 9038N Gimbal Ring PAR38 Track Light Head - Spec Sheet PDF 134.7 kB
        • Spécifications 6278WH_Classics Basic Track Heads - Spec Sheet PDF 285.6 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Forme minimaliste et fonctionnelle avec étrier et porte-ampoule en anneau, utilise une lampe PAR38 250 W pour minimiser l'encombrement. Le montage sur étrier tendu en permanence permet au Lytespot de demeurer ajusté, peu importe l'angle. Ajustement horizontal jusqu'à 350°, vertical jusqu'à 90°. Les clips de fixation à ressort en retrait retiennent les filtres, lentilles de diffusion, paralumes, volets coupe-flux et accessoires d'éclairage lèche-mur.

        Avantages

        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit