Parcourez les
BoldFlood DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
BoldFlood est une offre unique permettant d'obtenir les meilleures performances d'éclairage diffusant et mural sans renoncer à l'efficacité. Il est conçu pour économiser de l'énergie tout en assurant des performances de haute qualité et une saturation de couleur riche à partir d'un luminaire sur rail esthétique. Disponible en 2 000 lm et 4 000 lm à un prix défiant toute concurrence, il offre une efficacité globale de premier plan dans l’industrie. Parfait pour éclairer n'importe quel présentoir ou application murale avec une lumière uniforme éclatante.
Avantages
Efficacité inégalée dans l'industrie, notamment à 2 000 lm IRC de 90 / 3 000 K sans renoncer à la performance
Les adaptateurs concurrents ne sont disponibles que dans un délai de 2 semaines
Caractéristiques
IRC de 90 avec plusieurs choix de températures de couleur pour des couleurs riches et saturées
Permet une rotation horizontale de 350° et verticale de 90°
Plusieurs adaptateurs de rail disponibles - Lightolier, Juno et Halo