• Spécifications Alcyon Line Voltage 22OR2 Open Ring PAR20 - Spec Sheet PDF 189.4 kB
        • Spécifications Alcyon Line Voltage 220R3 Open Ring PAR30 - Spec Sheet PDF 190.9 kB
        • Spécifications Alcyon Line Voltage 22SS2 Enclosed Step Spot PAR20 - Spec Sheet PDF 213.6 kB
        • Spécifications Alcyon Line Voltage 22SS3 Enclosed Step Spot PAR30 - Spec Sheet PDF 211.1 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires à tension régulière et basse tension Alcyon s'utilisent avec les lampes halogènes et incandescentes fiables et économiques d'aujourd'hui pour émettre un éclairage ambiant, d'accentuation et mural. Disponible en sources halogènes PAR20, PAR30, PAR38 et T4, Alcyon procure un flux lumineux élevé à gradation facile.

        Avantages

        Tige sans fil à 360 degrés de rotation horizontale
        La conception avant du luminaire facilite le remplacement de lampe
        Accepte jusqu’à deux accessoires

        Caractéristiques

        Adaptateur compact de porte-câble de tension réseau
        Cartouche d’accessoire intégrale
        Offert avec remplacements de lampes Par20/30/38 et T4

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit